Strömkabel - SAC-5P- 1,0-U20/MINFS - 1416559

Strömkabel, 5-polig, PVC, gul, fri kabelände, A - standard, på Hona rak 7/8"-16UNF, kabellängd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416559
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1FDA -
GTIN 4055626223087
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland MX (Mexiko)