Strömkabel - SAC-3P-MINMR/10,0-547/MINFR - 1416558

Strömkabel, 3-polig, PVC, gul, Hane vinklad 7/8"-16UNF, A - standard, på Hona vinklad 7/8"-16UNF, kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416558
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1FBA -
GTIN 4055626221373
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland MX (Mexiko)