Strömkabel - SAC-3P-10,0-547/MINFR - 1416548

Strömkabel, 3-polig, PVC, gul, fri kabelände, kodning: A, på Hona vinklad 7/8"-16UNF, kabellängd: 10 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416548
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1IMA -
GTIN 4055626221311
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland MX (Mexiko)