Strömkabel - SAC-5P-MINMR/ 1,0-547/MINFS - 1416482

Strömkabel, 5-polig, PVC, gul, Hane vinklad 7/8"-16UNF, kodning: A, på Hona rak 7/8"-16UNF, kabellängd: 1 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416482
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1IMA -
GTIN 4055626220970
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland MX (Mexiko)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback