Strömkabel - SAC-3P-MINMR/ 1,0-547/MINFS - 1416467

Strömkabel, 3-polig, PVC, gul, Hane vinklad 7/8"-16UNF, A - standard, på Hona rak 7/8"-16UNF, kabellängd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416467
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1FBA -
GTIN 4055626220833
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland MX (Mexiko)