Strömkabel - SAC-2P-MINMS/ 1,0-547/MINFS - 1416463

Strömkabel, 2-polig, PVC, gul, Hane rak 7/8"-16UNF, A - standard, på Hona rak 7/8"-16UNF, kabellängd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416463
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1FAA -
GTIN 4055626220192
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland MX (Mexiko)