Givarkabel - SAC-8P-MR/ 5,0-PUR/FR SCO BK - 1416411

Som bilden, dock med svart handtag

Givarkabel, 8-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, Hane vinklad M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona vinklad M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416411
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CFA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626071787
Vikt per styck (exklusive förpackning) 242,300 g
Tullnummer 85444290