SAC-4P-MSS/ 1,0-PUR/FSS PE SCO - 1416410

Bild saknas

Powerkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, rak hane M12 SPEEDCON, S-kodad, till rak hona M12 SPEEDCON, S-kodad, kabellängd: 1 m, för växelström upp till 12 A / 630 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416410
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626073149
Vikt per styck (exklusive förpackning) 159,500 g
Tullnummer 85444290