Strömkabel - SAC-4P-M12MSS/10,0-PUR/FSS PE - 1416408

Bild saknas

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: S, på Hona rak M12, kodning: S, kabellängd: 10 m, För växelström upp till 12 A/690 V

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 12 A och 690 V AC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416408
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626073125
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 149,000 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback