Kåpa - HC-D 25-SMLD-57/O1PG21 - 1416378

Sockelhus D25, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, material skyddslock: PA, kabelutgångar: 1, vänster (vy mot den öppnade längsbygeln), höjd: 57 mm, kabelförskruvning: utan, rör: ja, 1x Pg21, skyddslock: ja, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416378
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 509 (C_4_2015)
GTIN 4055626072401
Vikt per styck (exklusive förpackning) 273,710 g
Tullnummer 85389099