Nätverkskabel - VS-IP20-IP20-93R-LI/2,0 - 1416239

Konfektionerad PROFINET-kabel, CAT5e, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (19 FOC-PN-C-1003/IP20/.), RAL 6018 (gulgrön), RJ45-hane/IP20 till RJ45-hane/IP20, line, längd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416239
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 310 (PC_2011)
GTIN 4046356473378
Vikt per styck (exklusive förpackning) 131,740 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)