Givarkabel - SAC-5P-M12MS/1,0-810/M12FS-3L - 1416220

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, tål svetsloppor, orange RAL 2003, Hane rak M12, A-kodad, på Hona rak M12, A-kodad, med 3 LED:er, kabellängd: 1 m, för robotar och transportörer

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Flexibel: kabel tål högsta belastning vad gäller vridning och böjning
  • Tillförlitlig vid plåtarbeten tack vare ledning som tål svetspärlor
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1416220
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CDA -
GTIN 4055626066530
Vikt per styck (exklusive förpackning) 76,800 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)