Givarkabel - SAC-3P- 3,0-PVC/C-1L-V - 1415936

Givarkabel, 3-polig, PVC, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt C (8 mm), med 1 LED, kopplad med Varistor, kabellängd: 3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med varistor som skyddskoppling
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415936
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 237 (C_2_2017)
GTIN 4055626055114
Vikt per styck (exklusive förpackning) 120,500 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)