NBC-MSD/5,2-937/R4AQ AE8 FI - 1415859

Bild saknas

Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, RADOX® GKW, svart RAL 9005, skärmad, hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, till kontakt rak RJ45 / IP20 Quickon, kabellängd 5,2 m, kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415859
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626054162
Tullnummer 85444290