Nätverkskabel - VS-BU/C6-IP67/B-94F-LI/5,0 - 1415856

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT6, skärmad, 4 par, AWG26 flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-honmodul/IP20 för Freenet-system, 8-polig till RJ45-hane/IP67, svart, line, längd 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415856
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 209 (PC_2009)
GTIN 4046356474993
Vikt per styck (exklusive förpackning) 256,700 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)