NBC-MSD/3,8-937/R4AQ AE7 FI - 1415851

Bild saknas

Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, RADOX® GKW, svart RAL 9005, skärmad, hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, till kontakt rak RJ45 / IP20 QUICKON, kabellängd 3,8 m, kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415851
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626053691
Tullnummer 85444290