Kåpa - H5S:C5FF:GF:3 - 1415761

Monteringskapsling HEAVYPORT B48 med enkelskruvlås, skyddskåpa i plast och frontplatta i rostfritt stål med följande anslutningar: 1x RJ45 CAT5e (hona/hona), 1x Duplex-utgång med 120 V och 5 A ‒ GFCI 20 A, 1x säkring 3 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • god skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415761
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF7EGX -
GTIN 4055626802510
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g