Hybridkabel - NBC-MSY/4,1-94H/MSY NTES - 1415742

Hybridkabel, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: Y, på Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: Y, kabellängd: 4,1 m, Power with Ethernet (PWE)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415742
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CML -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626050973
Vikt per styck (exklusive förpackning) 388,700 g