Nätverkskabel - NBC-MSB/1,0-94B SEP - 1415741

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 5-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: B, på fri kabelände, kabellängd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415741
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CMI -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626050966
Vikt per styck (exklusive förpackning) 72,600 g
Tullnummer 85444290