Nätverkskabel - NBC-MSD/0,9-93E SEP - 1415728

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på fri kabelände, kabellängd: 0,9 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415728
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJI -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626050959
Vikt per styck (exklusive förpackning) 56,923 g
Tullnummer 85444290