Givarkabel - SAC-4P-35,0-600/M12FR HD - 1415666

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, kabellängd: 35 m, Hygienisk design, med räfflor av rostfritt stål

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Enkel rengöring, tack vare speciell hygienisk design
  • Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
  • Identifiera nedsmutsning snabbt - tack vare ljusa färger

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415666
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626048161
Vikt per styck (exklusive förpackning) 903,500 g
Tullnummer 85444290