Givarbox - SACB-8/16-L- 7,0PUR SCO P - 1415664

Givarbox Plast, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A - standard, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: Ja, pnp; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 7 m, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415664
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF3CBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626048185
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 561,700 g
Tullnummer 85444290