Nätverkskabel - VS-BU/C6-IP20-94F-LI/2,0 - 1415607

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT6, skärmad, 4 par, AWG26 flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-honmodul/IP20 för Freenet-system, 8-polig till RJ45-hane/IP20, line, längd 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415607
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 209 (PC_2009)
GTIN 4046356474955
Vikt per styck (exklusive förpackning) 114,900 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)