Nätverkskabel - NBC-MSX/10,0-94S SCO RAIL - 1415601

Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: X, på fri kabelände, kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Säkerhet genom flamhärdighet: handtag av PA 6.6 och strålkopplad kabel klarar de högsta kraven
  • Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
  • Beständig mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415601
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 408 (C_2_2017)
GTIN 4055626047683
Vikt per styck (exklusive förpackning) 602,500 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)