Givarkabel - SAC-4PY-MR-1,5-240/2XF OBS - 1415586

Som bilden, dock med gul kabel och vinklad M12 kontakt

Givarkabel, 4-polig halogenfri, gul, Hane vinklad M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad och Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 1,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415586
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1GAD -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626047959
Vikt per styck (exklusive förpackning) 88,700 g
Tullnummer 85444290