Nätverkskabel - VS-PPC/ME-IP20-94F-LI/5,0 - 1415555

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT6, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-hane/IP67 Push-Pull-kåpa av metall till RJ45-hane/IP20, line, längd 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415555
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 209 (PC_2009)
GTIN 4046356474931
Vikt per styck (exklusive förpackning) 284,400 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)