Vägg-genomföring - SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - 1415303

Vägg-genomföring, Effekt, 6-polig, Hona, M12, M - Power, Invändig montering, M16 x 1,5, Enkelledare, kabellängd: 0,2 m, 1,31 mm², UL/cUL kabeltrådar

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
  • Monteringvänlig, optimerad XL-kapslingskontur med nyckelbredd 19
  • Mekanisk åtdragningsbegränsning för stabil tätning över lång tid
  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415303
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 287 (C_2_2019)
GTIN 4055626056319
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,000 g