Vägg-genomföring - SACC-DSI-M12MSM-5PE-M16XL/0,2 - 1415302

Vägg-genomföring, Effekt, 6-polig, Hane, M12, M - Power, Invändig montering, M16 x 1,5, Enkelledare, kabellängd: 0,2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
  • Monteringvänlig, optimerad XL-kapslingskontur med nyckelbredd 19
  • Mekanisk åtdragningsbegränsning för stabil tätning över lång tid
  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415302
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Katalogsida Sida 292 (C_2_2017)
GTIN 4055626056302
Vikt per styck (exklusive förpackning) 40,000 g
Tullnummer 85444290