Kabelgenomföringsplattor - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Kabelgenomföringsplattor, antal ledningar: 37, längd: 222 mm, bredd: 92 mm, höjd: 29,5 mm, ledarens ytterdiameter: 4x 6 mm ... 10 mm , färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Oljebeständig enligt UL 157

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415241
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 690 (C_2_2017)
GTIN 4055626039459
Vikt per styck (exklusive förpackning) 245,000 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland FI (Finland)