Kabelgenomföringsplattor - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Kabelgenomföringsplattor, antal ledningar: 27, längd: 222 mm, bredd: 92 mm, höjd: 29,5 mm, ledarens ytterdiameter: 13x 10 mm ... 14 mm , färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415236
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 690 (C_2_2017)
GTIN 4055626039428
Vikt per styck (exklusive förpackning) 225,100 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland FI (Finland)