Kabelgenomföringsplattor - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Kabelgenomföringsplattor, antal ledningar: 7, längd: 222 mm, bredd: 92 mm, höjd: 43 mm, ledarens ytterdiameter: 1x 30 mm ... 60 mm , färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Oljebeständig enligt UL 157

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415235
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 690 (C_2_2017)
GTIN 4055626039411
Vikt per styck (exklusive förpackning) 278,900 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland FI (Finland)