Strömkabel - SAC-5P-MINMR/5,0-440/MINFR PWR - 1415226

Strömkabel, 5-polig, PUR, grå RAL 7001, Hane vinklad 7/8"-16UNF, på Hona vinklad 7/8"-16UNF, kabellängd: 5 m, 1,5 mm² ledararea, för strömförsörjning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta kontakter i storlek 7/8"-16UNF
  • Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415226
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626042862
Tullnummer 85444290