Strömkabel - SAC-4P-M12MRT/ 1,5-PUR/FRT SH - 1415202

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane vinklad M12, kodning: T, på Hona vinklad M12, kodning: T, kabellängd: 1,5 m, för likström upp till 12 A / 63 V

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 63 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415202
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 290 (C_2_2019)
GTIN 4055626041254
Vikt per styck (exklusive förpackning) 252,500 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback