Strömkabel - SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR/M12FRT - 1415198

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M12, T-kodad, på Hona vinklad M12, T-kodad, kabellängd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 63 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415198
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 295 (C_2_2017)
GTIN 4055626041230
Vikt per styck (exklusive förpackning) 583,150 g
Tullnummer 85444290