Kabelförskruvning - G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK - 1415191

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, material genomföring: PA, PA, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 13 mm ... 21 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M32 x 1,5, färg: kolsvart, med extern dragavlastning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Glödtrådstest 750 °C
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415191
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 706 (C_2_2017)
GTIN 4055626038193
Vikt per styck (exklusive förpackning) 42,854 g
Tullnummer 39269097