Kabelförskruvning - G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - 1415190

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, material genomföring: PA, PA, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 9 mm ... 17 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: kolsvart, med extern dragavlastning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Glödtrådstest 750 °C
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415190
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 706 (C_2_2017)
GTIN 4055626038186
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,609 g
Tullnummer 39269097