Kabelförskruvning - G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 1415184

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 13 mm ... 21 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M32 x 1,5, färg: silverfärgad, med böjskydd, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415184
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 705 (C_2_2017)
GTIN 4055626038155
Vikt per styck (exklusive förpackning) 378,900 g
Tullnummer 74199990