Kabelförskruvning - G-INB-M25-M68N-NEPDS-S - 1415183

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 9 mm ... 17 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: silverfärgad, med böjskydd, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415183
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 705 (C_2_2017)
GTIN 4055626038148
Vikt per styck (exklusive förpackning) 166,000 g
Tullnummer 74199990