Kabelförskruvning - G-INB-M20-S68N-NEPDS-S - 1415182

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, kabelns ytterdiameter 6 mm ... 13 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silverfärgad, med böjskydd, med O-Ring

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415182
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 697 (C_2_2019)
GTIN 4055626038131
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 74199990