Kabelförskruvning - G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - 1415181

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 13 mm ... 21 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M32 x 1,5, färg: kolsvart, med böjskydd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Glödtrådstest 750 °C
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415181
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 704 (C_2_2017)
GTIN 4055626038124
Vikt per styck (exklusive förpackning) 62,560 g
Tullnummer 39269097