Kabelförskruvning - G-INB-M16-S68N-PEPDS-BK - 1415178

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 4,5 mm ... 10 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: kolsvart RAL 9005, med böjskydd

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Glödtrådstest 750 °C
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415178
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 696 (C_2_2019)
GTIN 4055626038094
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,390 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback