Kabelförskruvning - G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK - 1415177

Bilden visar varianten G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 3 mm ... 7 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M12 x 1,5, färg: kolsvart, med böjskydd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Glödtrådstest 750 °C
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415177
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 704 (C_2_2017)
GTIN 4055626038087
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,760 g
Tullnummer 39269097