Kabelförskruvning - G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG - 1415175

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 9 mm ... 17 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: ljusgrå, med böjskydd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Glödtrådstest 750 °C
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415175
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 704 (C_2_2017)
GTIN 4055626038063
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 39269097