Kabelförskruvning - G-INB-M16-S68N-PEPDS-LG - 1415172

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 4,5 mm ... 10 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: ljusgrå, med böjskydd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Glödtrådstest 750 °C
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415172
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 704 (C_2_2017)
GTIN 4055626038049
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,000 g
Tullnummer 39269097