Kabelförskruvning - G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S - 1415170

Bilden visar varianten G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 34 mm ... 48 mm, skärm: ja, anslutningsgänga: M63 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dammskydd vid lagring och transport genom användning av en dammskyddskiva.
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415170
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 651 (C_3_2019)
GTIN 4055626037998
Vikt per styck (exklusive förpackning) 515,900 g
Tullnummer 74199990
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback