Kabelförskruvning - G-ESISEC-M50-L68L-NEPDS-S - 1415169

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 21 mm ... 35 mm, skärm: ja, anslutningsgänga: M50 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dammskydd vid lagring och transport genom användning av en dammskyddskiva.
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415169
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 555 (C_3_2017)
GTIN 4055626037981
Vikt per styck (exklusive förpackning) 367,800 g
Tullnummer 74199990