Kabelförskruvning - G-ESISEC-M16-S68N-NEPDS-S - 1415149

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 5 mm ... 10 mm, skärm: ja, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dammskydd vid lagring och transport genom användning av en dammskyddskiva.
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415149
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 651 (C_3_2019)
GTIN 4055626037936
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 74199990