Kabelförskruvning - G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S - 1415147

Bilden visar varianten G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 34 mm ... 48 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M63 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dammskydd vid lagring och transport genom användning av en dammskyddskiva.
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415147
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 651 (C_3_2019)
GTIN 4055626037912
Vikt per styck (exklusive förpackning) 485,000 g
Tullnummer 74199990