Kabelförskruvning - G-ESIS-M40-M68L-NEPDS-S - 1415129

Bilden visar varianten G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 16 mm ... 28 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M40 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dammskydd vid lagring och transport genom användning av en dammskyddskiva.
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415129
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 555 (C_3_2017)
GTIN 4055626037899
Vikt per styck (exklusive förpackning) 223,220 g
Tullnummer 74199990