Kabelförskruvning - G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S - 1415127

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 13 mm ... 21 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M32 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dammskydd vid lagring och transport genom användning av en dammskyddskiva.
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415127
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 555 (C_3_2017)
GTIN 4055626037882
Vikt per styck (exklusive förpackning) 117,800 g
Tullnummer 74199990